|
固件版本 |
配置 |
|---|---|
|
固件版本 > V2.0.0 |
参数数据的排列由 Control Builder Plus/Automation Builder 软件完成。 |
参数数据直接影响模块的功能。
对于非标准应用,有必要根据系统配置调整参数。
模块模块插槽地址:Y = 1 ...10
|
名称 |
数值 |
内部数值 |
内部值,类型 |
默认值 |
EDS 插槽/索引 |
|---|---|---|---|---|---|
|
模块 ID1) |
内部 |
1815 |
文字 |
1815 |
0x0Y01 |
|
忽略模块 |
内部 |
是 没有 |
BYTE |
没有 |
|
|
参数长度 |
内部 |
8 |
BYTE |
8 |
0xY02 |
|
检查供应 |
关闭 |
0 |
BYTE |
1 |
0xY03 |
|
关于 |
1 |
||||
|
快速计数器3) |
0 : 10 2) |
0 : 10 |
BYTE |
0 |
不用于 FBP |
|
通信错误时的行为输出5) |
关闭 最后值 最后值 5 秒 最后值 10 秒 替代值 代入值 5 s 代入值 10 s |
0 1 6 11 2 7 12 |
BYTE |
关闭 0x00 |
0x0Y07 |
|
2) |
设置 |
说明 |
|---|---|---|
|
关于 |
所有错误类别的错误发生时,错误 LED 亮起,故障安全模式关闭 |
|
|
由 E4 关闭 |
当错误类别为 E1、E2 和 E3 时,错误 LED 亮起,故障安全模式关闭 |
|
|
关闭 E3 |
当错误等级为 E1 和 E2 时,错误 LED 亮起,故障安全模式关闭 |
|
|
关于 +Failsafe |
所有错误类别的错误发生时,错误 LED 亮起,开启故障安全模式 *) |
|
|
通过 E4 关闭 + 故障安全 |
当错误等级为 E1、E2 和 E3 时,错误 LED 亮起,开启故障安全模式 *) |
|
|
关闭 E3 + 故障安全 |
当错误等级为 E1 和 E2 时,错误 LED 亮起,开启故障安全模式 *) |
1) 如果 ID 有问题,模块将报告 "参数错误",并不执行循环过程数据传输
2) 有关计数器运行模式的说明,请参阅 "快速计数器 "部分。 ⮫ “快速计数器”
3) CS31 不带参数 "快速计数器"
如果模块与CS31 总线 模块相连,则模块的快速计数器不起作用。
5) 只有在故障安全模式开启的情况下,才会分析通信错误时的行为输出参数。
-
数字部件的组参数
-
模拟部分的组参数
-
模拟输入的通道参数(4x)
-
模拟输出的通道参数(2x)