|
参数 |
值 |
|
|---|---|---|
|
每个模块的通道数 |
最多16 个晶体管输出 |
|
|
所有输出的参考电位 |
端子 1.9、2.9、3.9 和 4.9(工艺电源电压的负极,信号名称 ZP) |
|
|
通用电源电压 |
所有输出端:端子 1.8、2.8、3.8 和 4.8(工艺电源电压的正极,信号名称 UP) |
|
|
信号 1 的输出电压 |
UP (-0.8 V) |
|
|
输出延迟(0->1 或 1->0) |
根据要求 |
|
|
输出电流 |
||
|
每个通道的额定值 |
UP = 24 V 时为 500 mA |
|
|
最大值(所有通道合计) |
8 A |
|
|
信号为 0 时的漏电流 |
< 0.5 mA |
|
|
UP 额定保护保险丝 |
10 A 快速 |
|
|
关闭电感负载时消磁 |
模块中集成了变阻器(见下图) |
|
|
开关频率 |
||
|
带电阻负载 |
根据要求 |
|
|
带电感负载 |
最大0.5 赫兹 |
|
|
带灯泡负载 |
最大11 赫兹,最大功率5 W |
|
|
防短路/防过载 |
是 |
|
|
过载信息(I > 0.7 A) |
是的,约 100 毫秒后100 毫秒后 |
|
|
输出电流限制 |
是,短路/过载后自动重新启动 |
|
|
针对 24 V 信号的反馈电阻 |
是 |
|
|
最大电缆长度 |
||
|
屏蔽式 |
1000 m |
|
|
无屏蔽 |
600 m |
|
下图显示了数字输入/输出的电路,其中的压敏电阻用于在电感负载关闭时消磁。

- 1
-
UPx (+ 24 V)
- 2
-
数字输入/输出
- 3
-
ZPx (0 V)
- 4
-
用于在关闭电感负载时消磁