AC500-eCoDie Serie /S500-eCo ist kompatibel mit AC500/S500.
Das kompakte Prozessormodul AC500-eCo kann mit den integrierten I/O-Kanälen für kleine Anwendungen eingesetzt werden.
Die Funktionalität der Prozessormodule kann mit Optionsbaugruppen erweitert werden, z.B. für zusätzliche E/A-Kanäle.
Für größere Anwendungen können die E/A-Module zentral oder dezentral angeschlossen werden.
1
AC500-eCo Prozessormodul mit Optionsbaugruppen, verschiedene Speichergrößen, Ein- und Ausgänge verfügbar
2
S500-eCo-E/A-Modul, bis zu 10 E/A-Module anschließbar, auch zur dezentralen Erweiterung
3
Reihenklemmen in verschiedenen Varianten erhältlich
Zentralisierte E/A-Erweiterung
Prozessormodule mit einer E/A-Bus-Schnittstelle auf der rechten Seite können um bis zu 10 E/A-Module erweitert werden, um die Anzahl der E/A-Kanäle zu erhöhen.
Dezentralisierte I/O-Erweiterung
Über die integrierte Schnittstelle Ethernet können bis zu 10 E/A-Module ferngesteuert angeschlossen werden. Usually, a Modbus/TCP, PROFINET or EtherCAT communication interface module or a processor module is used for the decentralized I/O extension.