Einstellen der Kommunikationsparameter
Um die Kommunikation zwischen dem PC und der SPS einzurichten, z. B. um das kompilierte Programm herunterzuladen, müssen Sie die Kommunikationsparameter einrichten.
Die IP-Adresse Ihres PCs muss der gleichen Klasse angehören wie die IP-Adresse der CPU.
Die Werkseinstellung der IP-Adresse der CPU ist 192.168.0.10.
Die IP-Adresse Ihres PCs sollte 192.168.0.X lauten. Vermeiden Sie X = 10, um einen IP-Konflikt mit der CPU zu vermeiden.
Die Subnetzmaske sollte 255.255.255.0 lauten.
Ändern der IP-Adresse
-
Öffnen Sie die Systemsteuerung von Windows. Klicken Sie auf „Netzwerk und Internet Netzwerk- und Freigabecenter“.
-
Klicken Sie auf „Adaptereinstellungen ändern“.
Wenn Sie ein bestehendes Netzwerk mit mehreren Geräten nutzen, beachten Sie bitte die vorgegebenen Netzwerkregeln oder wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
-
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Local Area Connection (Ethernet)“ und wählen Sie [Eigenschaften].
-
Doppelklicken Sie auf „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)“.
-
Geben Sie die gewünschte IP-Adresse und Subnetzmaske ein.