Dies ist die Web-Ausgabe der Originalfassung des ⮫ AC500-S Sicherheitshandbuchs, Version 1.3.2. Diese Web-Ausgabe dient lediglich zur schnellen Orientierung. Für die Einhaltung der Anforderungen in Bezug auf Anwendungen der funktionalen Sicherheit muss das Original-Sicherheitshandbuch verwendet werden. |
LED |
Beschreibung |
Farbe |
LED = AUS |
LED = EIN |
LED blinkt |
---|---|---|---|---|---|
Eingänge 0 … 15 |
Digitaleingang |
Gelb |
Eingang = AUS |
Eingang = EIN (die Eingangsspannung wird auch angezeigt, wenn die Versorgungsspannung AUS ist) |
– |
Kanalfehler |
Rot |
Kein Kanalfehler |
Kanalfehler |
– |
|
UP |
Prozessspannung +24 V DC an Klemme |
Grün |
Prozess-Versorgungsspannung fehlt |
Prozess-Versorgungsspannung ist OK |
– |
PWR |
+3,3 V Spannung von I/O-Bus |
Grün |
+3,3 V Spannung von I/O-Bus ist nicht verfügbar |
+3,3 V Spannung von I/O-Bus verfügbar |
– |
ERR1 |
Modulfehler-Anzeige 1 |
Rot |
Kein Modulfehler |
Modulfehler, der zu einem SAFE STOP führt |
Modulpassivierung und/oder Quittieranforderung (abwechselndes Blinken) |
ERR2 |
Modulfehler-Anzeige 2 |
Rot |