Parameter |
Wert |
|
---|---|---|
24 V DC |
||
Spannung |
24 V (-15 %, +20 %) |
|
Verpolschutz |
Ja |
|
100 V AC...240 V AC Weitbereichsversorgung |
||
Spannung |
100 V ... 240 V (-15 %, +10 %) |
|
Frequenz |
50/60 Hz (-6 %, +4 %) |
|
Erlaubte Unterbrechungen der Spannungsversorgung laut EN 61131-2 |
||
DC-Versorgung |
Unterbrechung < 10 ms, Zeit zwischen 2 Unterbrechungen > 1 s, PS2 |
|
AC-Versorgung |
Unterbrechung < 0,5 Perioden, Zeit zwischen 2 Unterbrechungen > 1 s |




HINWEIS

Gefahr der Beschädigung der SPS durch unzulässige Spannungspegel!
-
Überschreiten Sie niemals die maximalen Toleranzwerte für Prozess- und Versorgungsspannungen.
-
Unterschreiten Sie niemals die minimalen Toleranzwerte für Prozess- und Versorgungsspannungen.
Beachten Sie die Systemdaten ⮫ „Systemdaten AC500“ und die technischen Daten des verwendeten Moduls.




HINWEIS

Ungeeignete Spannungspegel oder Frequenzbereiche, die Schäden an den AC-Eingängen verursachen:
-
Wechselspannung über 264 V.
-
Frequenz unter 47 Hz oder über 62,4 Hz.




HINWEIS

Unsachgemäßer Anschluss führt zu Übertemperaturen an den Klemmen.
SPS-Module können durch die Verwendung falscher Kabeltypen, Kabelgrößen und Temperaturklassen zerstört werden.
Parameter |
Wert |
|
---|---|---|
Temperatur |
||
Betrieb |
0 °C ... +60 °C: Horizontale Montage der Module. 0 °C ... +40 °C: Vertikale Montage der Module. Ausgangslast auf 50 % pro Gruppe reduziert. |
|
Speicher |
-40 °C ... +70 °C |
|
Transport |
-40 °C ... +70 °C |
|
Luftfeuchtigkeit |
Max. 95 %, ohne Kondensation |
|
Atmosphäre |
||
Betrieb |
> 800 hPa / < 2000 m |
|
Speicher |
> 660 hPa / < 3500 m |