Kommunikation und Bordprotokolle
Prozessor-Modul |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
|
---|---|---|---|---|---|
OPC UA-Server |
x |
x |
x |
x |
|
Anzahl der freien Tags |
3.000 |
10.000 |
30.000 |
30.000 |
|
Anzahl der Verbindungen |
10 |
20 |
50 |
50 |
|
Min. Abtastrate (Grenzwert) |
500 ms |
100 ms |
50 ms |
50 ms |
|
OPC DA-Server AE |
x |
x |
x |
x |
|
Anzahl der Verbindungen |
8 |
8 |
8 |
8 |
Prozessor-Modul |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modbus-TCP-Client/Server |
x |
x |
x |
x |
||||
Anzahl der Modbus Clients ModMast parallel auf einem CPU-Master (Server) |
30 |
50 |
120 |
120 |
||||
Anzahl der Modbus Server parallel (z. B. für SCADA-Zugang) |
15 |
25 |
50 |
50 |
||||
IEC 60870-5-104 Fernwirkprotokoll |
x |
x |
x |
x |
||||
Anzahl der freien Tags |
1.000 |
5.000 |
10.000 |
10.000 |
||||
Leitstelle (Anzahl der Anschlüsse) |
5 |
10 |
20 |
20 |
||||
Umspannwerk (Anzahl der Anschlüsse) |
5 |
10 |
20 |
20 |