Mit der neuesten Version von Automation Builder sind die folgenden Modulträger mit den AC500 Prozessormodulen kompatibel:
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
|
---|---|---|---|---|
TB5600-2ETH |
x |
x |
x |
x |
TB5610-2ETH |
x |
x |
x |
x |
TB5620-2ETH |
x |
x |
x |
x |
TB5640-2ETH |
x |
x |
x |
|
TB5660-2ETH |
x |
x |
Die Anzahl der Steckplätze, die auf einem Modulträger für den Anschluss von Kommunikationsmodulen oder AC500-S Modulen zur Verfügung stehen, ist innerhalb der Modulträgerreihe unterschiedlich.
Prozessor-Modul |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
---|---|---|---|---|
TB5600-2ETH |
0 Steckplatz |
0 Steckplatz |
0 Steckplatz |
0 Steckplatz |
TB5610-2ETH |
1 Steckplatz |
1 Steckplatz |
1 Steckplatz |
1 Steckplatz |
TB5620-2ETH |
2 Steckplätze |
2 Steckplätze |
2 Steckplätze |
2 Steckplätze |
TB5640-2ETH |
- |
4 Steckplätze |
4 Steckplätze |
4 Steckplätze |
TB5660-2ETH |
- |
- |
6 Steckplätze 1) |
6 Steckplätze 1) |
Anmerkungen: Die Steckplätze können zum Anschluss von Kommunikationsmodulen oder AC500-S-Modulen verwendet werden. Beachten Sie, dass nur ein AC500-S-Modul an einen Modulträger angeschlossen werden kann. 1) PM567x muss einen Index ≥ C0 haben. |
Unterstützte Geräte
Die AC500 Modulträger können mit den folgenden unterstützten Geräten ausgestattet werden:
Prozessor-Modul |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
|
---|---|---|---|---|---|
Maximal zulässige Anzahl von Variablen für jedes unterstützte Kommunikationsmodul |
|||||
Eingangsvariablen |
4 kB |
4 kB |
5 kB |
5 kB |
|
Ausgangsvariablen |
4 kB |
4 kB |
5 kB |
5 kB |
|
Typ des unterstützten Kommunikationsmoduls |
|||||
CM574-RS/RCOM - serielle Schnittstelle |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
|
CM5610-2RS - 2 serielle Schnittstellen |
x |
x |
x |
x |
|
CM582-DP - PROFIBUS DP V0/V1-Slave |
x |
x |
x |
x |
|
CM592-DP - PROFIBUS DP V0/V1-Master |
x |
x |
x |
x |
|
CM579-ETHCAT - EtherCAT master |
x |
x |
x |
x |
|
CM579-PNIO - PROFINET IO RT-Steuerung |
x |
x |
x |
x |
|
CM589-PNIO - PROFINET IO RT Gerät |
x |
x |
x |
x |
|
CM589-PNIO-4 - PROFINET IO RT |
x |
x |
x |
x |
|
CM597-ETH - Ethernet Schnittstelle |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
|
CM5640-2ETH - 2 Schnittstellen Ethernet |
x |
x |
x |
x |
|
CM588-CN - CAN, CANopen Slave |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
|
CM598-CN - CAN, CANopen Master |
x |
x |
x |
x |
|
Art des unterstützten AC500-S Moduls |
|||||
SM560-S - Sicherheitsmodul |
x |
x |
x |
x |
|
SM560-S-FD-1 - Sicherheitsmodul mit |
x |
x |
x |
x |
|
SM560-S -FD-4 - Sicherheitsmodul mit |
x |
x |
x |
x |
Speichergröße und Leistung
Prozessor-Modul |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Gesamtgröße der herunterladbaren Anwendung 1) |
9 MB |
84 MB |
176 MB |
176 MB |
|||||||||||
davon Anwenderprogrammcode und Daten (dynamisch zugewiesen) |
2 MB |
8 MB |
32 MB |
32 MB |
|||||||||||
Davon maximal die Daten des Benutzer-Webservers. |
6 MB |
72 MB |
128 MB |
128 MB |
|||||||||||
Flash-Speicher für Benutzerdaten |
|||||||||||||||
Verbleibend für alle anderen Verwendungszwecke (Projekt speichern, Infrastruktur...) |
30 MB |
285 MB |
643 MB |
643 MB |
|||||||||||
Gepuffert (SRAM) |
256 kB |
256 kB |
1,5 MB |
1,5 MB |
|||||||||||
Davon behalten VAR hartnäckig |
128 kB |
128 kB |
1024 kB |
1024 kB |
|||||||||||
Davon %M Speicher (z. B. Modbus Register) |
128 kB |
128 kB |
512 kB |
512 kB |
|||||||||||
Erweiterungsspeicher |
kein |
kein |
kein |
kein |
|||||||||||
Integrierter Massenspeicher (FLASH) |
kein |
kein |
kein |
8 GB |
|||||||||||
Steckplatz für steckbare Speicherkarte |
x |
x |
x |
x |
|||||||||||
Typ des Prozessors |
TI ARM Cortex-A9 32-bit-RISC |
||||||||||||||
Taktfrequenz des Prozessors |
300 MHz |
600 MHz |
1 GHz |
1 GHz |
|||||||||||
Zykluszeit für 1 Anweisung (Minimum): |
|||||||||||||||
Binär |
Min. 0,02 µs |
Min. 0,01 µs |
Min. 0,002 µs |
Min. 0,002 µs |
|||||||||||
Wort |
Min. 0,02 µs |
Min. 0,01 µs |
Min. 0,002 µs |
Min. 0,002 µs |
|||||||||||
Fließpunkt |
Min. 0,12 µs |
Min. 0,01 µs |
Min. 0,002 µs |
Min. 0,002 µs |
|||||||||||
Mathematischer Koprozessor |
x |
x |
x |
x |
|||||||||||
Bewegungsfähigkeit |
|||||||||||||||
Anzahl der synchronisierten Achsen pro 1 ms auf EtherCAT CM typisch |
- |
8* |
16* |
16* |
|||||||||||
Anzahl der synchronisierten Achsen pro 2 ms auf EtherCAT CM typisch |
4* |
16* |
32* |
32* |
|||||||||||
Anzahl der synchronisierten Achsen pro 4 ms auf EtherCAT CM oder CANopen onboard typischerweise |
8* |
32* |
64* |
64* |
|||||||||||
Minimale Buszykluszeit für EtherCAT mit externem CM579 |
2 ms |
1 ms |
0,5 ms |
0,5 ms |
|||||||||||
* zusätzlich: 1 virtuelle Achse |
|||||||||||||||
Max. Anzahl der zentralen Ein- und Ausgänge (10 Exp.-Module): |
|||||||||||||||
Digitale Eingänge |
320 |
||||||||||||||
Digitale Ausgänge |
320 |
||||||||||||||
Analogeingänge |
160 |
||||||||||||||
Analogausgänge |
160 |
||||||||||||||
Anzahl der dezentralen Eingänge und Ausgänge |
Abhängig von dem verwendeten Feldbus |
||||||||||||||
Datensicherung |
Batterie |
||||||||||||||
Datenpufferungszeit bei 25 °C |
Typ. 3 Jahre |
||||||||||||||
Meldung für entladene Batterie |
über Anwendungsprogramm |
||||||||||||||
Uhr in Echtzeit: |
|||||||||||||||
Mit Batteriepufferung |
x |
||||||||||||||
Genauigkeit |
Typ. ± 2 s / Tag bei +25 °C |
||||||||||||||
Programmausführung: |
|||||||||||||||
Zyklische |
x |
||||||||||||||
Zeitgesteuert |
x |
||||||||||||||
Multitasking |
x |
||||||||||||||
Minimale Zykluszeit für zyklische Aufgabe konfigurierbar |
1 ms |
1 ms |
0,5 ms |
0,5 ms |
|||||||||||
Anwenderprogrammschutzdurch Passwort |
x (Benutzerverwaltung) |
||||||||||||||
Interne Schnittstellen für die Kommunikation: |
|||||||||||||||
Serielle Schnittstelle COM1: |
|||||||||||||||
Verbindung |
Konfigurierbar für RS-232 oder RS-485 (9,6 kb/s, 19,2 kb/s, 38,4 kb/s, 57,6 kb/s und 115,2 kb/s) |
||||||||||||||
Anschluss |
Steckbare Klemmleiste, Federanschluss |
||||||||||||||
Verwendung als |
Serielle ASCII-Kommunikation,Modbus RTU |
||||||||||||||
CAN-Schnittstelle: |
|||||||||||||||
Verbindung |
CAN 2A/2B (von 50 kb/s bis 1 Mb/s) |
||||||||||||||
Anschluss |
Steckbare Klemmleiste, Federanschluss |
||||||||||||||
Verwendung als |
CANopen Master-Kommunikation, CAN 2A/2B, J1939-Protokoll, CAN-Sync |
||||||||||||||
Maximal zulässige Anzahl von Variablen |
|||||||||||||||
Eingangsvariablen |
2 kB |
4 kB |
5 kB |
5 kB |
|||||||||||
Ausgangsvariablen |
2 kB |
4 kB |
5 kB |
5 kB |
|||||||||||
Network interface ETH1, ETH2: |
|||||||||||||||
Verwendung als |
Ethernet |
||||||||||||||
Verbindung |
10/100 Base-TX, konfigurierbar als interner Switch oder unabhängig Schnittstellen |
||||||||||||||
Anschluss |
2x RJ45-Buchse, vorhanden bei TB56xx-2ETH |
||||||||||||||
LEDs, LCD-Display, Funktionstasten |
RUN / STOP, Status, Diagnose, Einstellungen |
||||||||||||||
Anzahl der Zeitglieder |
Unbegrenzt |
||||||||||||||
Anzahl der Zähler |
Unbegrenzt |
||||||||||||||
Programmiersprachen: |
|||||||||||||||
Strukturierter Text ST |
x |
||||||||||||||
Anweisungsliste IL |
x |
||||||||||||||
Funktionsblock-Diagramm FBD |
x |
||||||||||||||
Kontaktplan LD |
x |
||||||||||||||
Sequenzielle Funktionskarte SFC |
x |
||||||||||||||
Kontinuierliche Funktionskarte (CFC) |
x |
Anmerkungen: 1): Die Werte sind nur zur Information und können nicht vollständig erfüllt werden. Die verfügbaren Ressourcen werden am Ende durch die maximal herunterladbare Anwendungsgröße für jede CPU begrenzt. |