Einführung
Ein Visualisierungsstil ist eine Sammlung von Farben, Schriftarten, Bildern und beliebigen Werten, die als Stileigenschaften definiert sind. Beim Entwurf eines Visualisierungselements können Sie nur diese Stileigenschaften verwenden. Dann haben Sie ein einheitliches, stilabhängiges Erscheinungsbild.
Ein Element, das Stilfarben und Schriftarten anwendet, verhält sich in jedem ausgewählten
Stil entsprechend dem ausgewählten Stildesign. Auf diese Weise kann eine Stileigenschaft,
wie z. B. Element basic color
, in einem Stil blau und in einem anderen Stil grau sein. Wenn die Farbe eines Elements
dagegen einen festen Wert hat, bleibt diese Farbe auch beim Wechsel des Stils erhalten.
Alle anwendbaren Stile sind konsistent, da sie einen festen Satz von Stileigenschaften definieren. Daher können Sie problemlos zwischen den Stilen wechseln, um Ihre Visualisierung anzupassen. Sie können eine Vorschau eines Stils anzeigen, um einen Eindruck von seinem Verhalten zu erhalten.
CODESYS bietet verschiedene Stile, zum Beispiel die Stile Flat style
oder White Style
.
Diese bereitgestellten Stile werden im Visualisierungsstil-Repository installiert.
Wenn Ihnen die verfügbaren Stile nicht gefallen, können Sie Ihre eigenen erstellen. Am einfachsten ist es, einen bestehenden Stil als Grundlage zu verwenden.
Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Einträge im Visualisierungsstil “
Der gewählte Stil, der für alle Visualisierungen in der Anwendung gilt, wird im Objekt „Visualization Manager“ eingestellt („Einstellungen“ Registerkarte, „Stileinstellungen“ Gruppe, „Gewählter Stil“). Darüber hinaus bietet die Ansicht „Eigenschaften“ beim Entwurf eines Elements dessen Stileigenschaften. Für jedes Element können Sie diese Stile anstelle von festen Werten zuweisen.
Der Stil wird auf alle Visualisierungen angewendet, die sich unterhalb einer Anwendung befinden. Die Einstellungen des Dialogs „Optionen - Visualisierungsstile“ werden auch bei einer Bibliotheksvisualisierung oder einer Visualisierung in der POE-Ansicht berücksichtigt.
-
Gestalten eines Visualisierungselements mit Stileigenschaften
-
Umschalten von Visualisierungsstilen
-
Aktualisierte Version
-
Bearbeiten von Visualisierungsstilen im Editor
-
Verwaltung von Visualisierungsstilen in Repositories