Symbol:
Funktion: Der Dialog enthält Optionen für die Kompilierung (Build-Operation) des Objekts.
Rufen Sie an: „View Properties“ Befehl; Kontextmenü des Objekts im Gerätebaum
Name |
Beschreibung |
---|---|
„Vom Bau ausschließen“ |
Der Objekteintrag wird in grüner Schrift in der Ansicht „Devices“ oder in der Ansicht „POUs“ angezeigt. |
„Externe Umsetzung“ „(Späte Verknüpfung im Laufzeitsystem)“ |
Der Objektname wird in der Ansicht „Geräte“ oder in der Ansicht „POEs“ mit dem Zusatz |
„Systemaufruf aktivieren“ |
Hintergrund: Im Gegensatz zu CODESYS V2.3 Gateway Server kann der ADR-Operator in V3 mit Funktionsnamen, Programmnamen, Funktionsblocknamen und Methodennamen verwendet
werden. Er ersetzt den Operator BUT: Es ist nicht möglich, Funktionszeiger aus CODESYS heraus aufzurufen. |
„Link immer“ |
Hinweis: Das Pragma |
„Compiler definiert“ |
Hier können Sie "Definitionen" oder Bedingungen für die Kompilierung des Objekts angeben
(bedingte Kompilierung). Sie können auch den Ausdruck Beispiel: |
„Zusätzliche Compiler-Definitionen aus der Gerätebeschreibung“ |
|
„Definiert im Gerät“ |
Liste der Compiler-Definitionen, die aus der Gerätebeschreibung stammen Diese Compiler-Definitionen werden im Build verwendet, wenn sie nicht im Feld „Ignored definitions“ aufgeführt sind. |
„Ignorierte Definitionen“ |
Liste der Compiler-Definitionen aus der Gerätebeschreibung, die im Build nicht verwendet werden |
![]() |
Kopiert die ausgewählte Compiler-Definition aus dem Feld „Defined in device“ in das Feld „Ignored definitions“ |
![]() |
Verschiebt die ausgewählte Compiler-Definition aus dem Feld „Ignorierte Definitionen“ in das Feld „Definiert im Gerät“ Die Compiler-Definition wird für den Build verwendet. |
Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Bedingte Pragmas “, ⮫ weitere Informationen
-
Siehe auch: ⮫ {Attribut 'linkalways'}