Dies ist die Web-Ausgabe der Originalfassung des ⮫ AC500-S Sicherheitshandbuchs, Version 1.3.2. Diese Web-Ausgabe dient lediglich zur schnellen Orientierung. Für die Einhaltung der Anforderungen in Bezug auf Anwendungen der funktionalen Sicherheit muss das Original-Sicherheitshandbuch verwendet werden. |
Die Einrichtung der Parameterdaten wird mit der System-Konfigurationssoftware Automation Builder durchgeführt. Die GSDML-Datei von ABB für PROFINET-Geräte kann zum Konfigurieren der Parameter für AI581-S mit PROFINET F-Hosts von Drittanbietern verwendet werden.
Die Parametereinstellung hat unmittelbaren Einfluss auf die Funktionalität der Module und die für SIL (IEC 61508), max. SIL (IEC 62061) und PL (ISO 13849-1) erreichbaren Werte.
Nr. |
Name |
Werte |
Standard |
---|---|---|---|
1 |
Überwachung Spannung |
„Ein“, „Aus“ |
„Ein“ |
2 |
Konfiguration |
„Nicht belegt“, „1-Kanal (0 … 20 mA)“, „1-Kanal (4 … 20 mA)“, „2-Kanal (4 … 20 mA)“ |
„Nicht belegt“ |
3 |
Störfrequenzunterdrückung |
„50 Hz“, „60 Hz“, „keine“ |
„50 Hz“ |
4 |
Toleranzbereich (nur für „2-Kanal (4 … 20 mA)“-Modus) |
„4 %“, „5 %“, „6 %“, „7 %“, „8 %“, „9 %“, „10 %“, „11 %“, „12 %“ |
„4 %“ |
5 |
Verwendeter Wert (min./max.) (nur verwendet für „2-Kanal (4 … 20 mA)“-Modus) |
„Minimum“, „Maximum“ |
„Minimum“ |