Ermittelt Bitzugriffe, die nicht auf Bitfeld-Datentypen (BYTE
, WORD
, DWORD
, LWORD
) erfolgen. Die Norm IEC 61131-3 erlaubt nur Bitzugriffe auf Bitfeld-Datentypen. Der CODESYS-Compiler erlaubt jedoch auch Bitzugriffe auf nicht vorzeichenbehaftete Datentypen.
Beispiel
PROGRAM PLC_PRG VAR iTemp1 : INT; diTemp3 : DINT; uliTemp4 : ULINT; siTemp5 : SINT; usiTemp6 : USINT; byTemp2 : BYTE; END_VAR iTemp1.3 := TRUE; // SA0148 diTemp3.4 := TRUE; // SA0148 uliTemp4.18 := FALSE; // SA0148 siTemp5.2 := FALSE; // SA0148 usiTemp6.3 := TRUE; // SA0148 byTemp2.5 := FALSE; // no error because BYTE is a bitfield --> SA0148: Unüblicher Bitzugriff - strikt