Ermittelt Bitshift-Operationen, die nicht auf Bitfeld-Datentypen (BYTE
, WORD
, DWORD
, LWORD
) erfolgen.
Begründung: Die Norm IEC 61131-3 erlaubt nur Bitzugriffe auf Bitfeld-Datentypen. Der CODESYS-Compiler erlaubt jedoch auch Bitshift-Operationen mit nicht vorzeichenbehafteten Datentypen.
Wichtigkeit: Niedrig
Siehe auch die nicht strikte Regel SA0018.
Beispiel
PROGRAM PLC_PRG VAR in_byte : BYTE := 16#45; // 2#01000101 in_word : WORD := 16#0045; // 2#0000000001000101 in_uint : UINT; in_dint : DINT; erg_byte : BYTE; erg_word : WORD; erg_uint : UINT; erg_dint : DINT; n: BYTE := 2; END_VAR erg_byte := SHL(in_byte,n); // no error because BYTE is a bit field erg_word := SHL(in_word,n); // no error because WORD is a bit field erg_uint := SHL(in_uint,n); // SA0147 erg_dint := SHL(in_dint,n); // SA0147 --> SA0147: Unübliche Verschiebeoperation - strikt