Ermittelt die Instanzen von Funktionsbausteinen, die mehrfach aufgerufen werden. Dazu
müssen die Funktionsbausteine mit dem Pragma {attribute 'analysis:report-multiple-instance-calls'} gekennzeichnet sein.
Begründung: Einige Funktionsblöcke sind so designt, dass sie nur einmal im Zyklus aufgerufen werden können. Dieser Test prüft, ob ein Aufruf an mehreren Stellen erfolgt.
Wichtigkeit: Niedrig
PLCopen-Regel: CP16 / CP20
Beispiel
// {attribute 'analysis:report-multiple-instance-calls'} Deactivated
FUNCTION_BLOCK FB_DoA
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
VAR
iA : INT;
END_VAR
iA := iA + 1;
{attribute 'analysis:report-multiple-instance-calls'}
FUNCTION_BLOCK FB_DoB
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
VAR
iB : INT;
END_VAR
iB := iB +1;
PROGRAM PLC_PRG
VAR
fbA : FB_DoA;
fbB : FB_DoB;
ND_VAR
fbA();
fbB(); // SA0105
fbA();
fbB(); // SA0105
--> SA0105: Instanz 'fbB' mehrmals aufgerufen