Ermittelt Variablen, die mehr als n Bytes verwenden, wobei n durch die aktuelle Konfiguration vorgegeben ist. Standardwert: 1024 Bytes. Der Wert kann durch einen Doppelklick auf die Zeile verändert werden.
Begründung: Manche Programmierrichtlinien legen eine maximale Größe für eine einzelne Variable fest. Dies kann hiermit überprüft werden.
Wichtigkeit: Niedrig
Beispiel
PROGRAM PLC_PRG VAR aobyTest : ARRAY [0..1024] OF BYTE; END_VAR aobyTest[INT#0] := aobyTest[INT#0] + BYTE#1; --> SA0100: Variablen 'aobyTest' größer als 1024 Bytes