Ermittelt die Codestellen, an denen die Notation eines Bezeichners unterschiedlich zur Notation in dessen Deklaration ist.
Begründung: Die Norm IEC 61131-3 definiert Bezeichner als nicht case-sensitiv. Das heißt, eine Variable die als "varx" deklariert wurde kann im Code auch als "VaRx" verwendet werden. Dies ist jedoch verwirrend und irreführend und sollte vermieden werden.
Wichtigkeit: Mittel
Beispiel
Im Gerätebaum gibt es einen Baustein PLC_PRG
und einen Baustein fnc
(Funktion).
PROGRAM PLC_PRG VAR iVar: INT; _123test_var_: INT; END_VAR ivar := iVar + 1; // SA0029 _123TEST_var_ := _123test_var_; // SA0029 Fnc(); // SA0029 --> SA0029: Notation in Code (ivar) muss der Deklaration (iVar) entsprechen --> SA0029: Notation in Code (_123TEST_var_) muss der Deklaration (_123test_var_) entsprechen --> SA0029: Notation in Code (Fnc) muss der Deklaration (fnc) entsprechen