Funktion: In dem Dialog wählen Sie die Metriken aus, die durch den Befehl „Erstellen Statische Analyse Standard-Metriken anzeigen“ für jeden Baustein im Fenster „Standardmetriken“ ausgegeben werden.
Aufruf:
-
Schaltfläche „Konfigurationsdialog öffnen“ in Menü „Projekt Projekteinstellungen“, Kategorie „Statische Codeanalyse“
-
Menü „Erstellen Statische Analyse Einstellungen“
Voraussetzung:
-
Das Package CODESYS Static Analysis ist installiert
-
Ein Projekt ist geöffnet
Die Metriken „Codegröße“, „Variablengröße“, „Stackgröße“ und „Anzahl Aufrufe“ werden nur für Bausteine aus Bibliotheken ausgegeben, die im Projekt eingebunden sind.
Sie können Verletzungen der Ober- und Untergrenzen der aktivierten Metriken über
die Regel SA0150 der statischen Codeanalyse als Übersetzungsfehler ausgeben lassen.
|
„Metrik“ |
In der Spalte werden alle auswählbaren Metriken angezeigt. |
|
„Aktiv“ |
|
|
„ Untergrenze“ |
Unterer Wert, ab dem die „Metrik“ angezeigt wird |
|
„Obergrenze“ |
Oberer Wert, bis zu dem die „Metrik“ angezeigt wird |
: Metrik wird auf den Befehl
: Metrik wird auf den Befehl