Object: PROFINET Modul
„ID-Nummer“ |
Identifikation des Moduls (aus der Gerätebeschreibung). |
„Steckplatznummer“ |
Position des E/A-Moduls unterhalb des E/A-Geräts, beginnend mit "1" für das erste Modul und inkrementiert für jedes weitere Modul. Dies ergibt sich automatisch aus der aktuellen Struktur im Gerätebaum. |
„Alle Standardwerte einstellen“ |
CODESYS setzt alle Einstellungen auf die Standardwerte (siehe Spalte "Standardwert") aus der GSDML-Datei zurück. |
„Alle Werte lesen“ |
CODESYS liest die aktuellen Werte aus dem Gerät und aktualisiert sie im Editor. |
„Alle Werte schreiben“ |
CODESYS schreibt die aktuellen Werte aus dem Editor in das E/A-Modul. Nicht alle E/A-Module unterstützen Parameteraktualisierungen im Betriebsmodus. Wenn nicht, wird eine Fehlermeldung angezeigt. |