Auf dieser Registerkarte werden die Kommunikationseinstellungen für die einzelnen Slaves, die Ethernet over EtherCAT (EoE) unterstützen, konfiguriert.
„Virtueller Ethernet-Anschluss“ |
|
„Virtuelle MAC-ID“ |
Eingabefeld für die „Virtual MAC ID“ |
„Switch-Anschluss“ |
|
„IP-Anschluss“ |
|
Die Ethernet-Kommunikationsparameter müssen entsprechend den Parametern des virtuellen Ethernet-Adapters eingestellt werden. |
|
„IP-Adresse“ |
IP-Adresse des Slaves im Netz (Länge: 4 Bytes) Der IP-Port muss im gleichen Bereich liegen wie der virtuelle Ethernet-Adapter. Wenn die Adresse des Netzwerkadapters beispielsweise 192.168.1.1 und die Subnetzmaske 255.255.255.0 lautet, muss der IP-Anschluss im Bereich von 192.168.1.2 bis 192.168.1.254 liegen. |
„Subnetz-Maske“ |
Subnetzmaske (Länge: 4 Bytes) |
„Standard-Gateway“ |
Standard-Gateway (Länge: 4 Bytes) |
„DNS-Server“ |
IP-Adresse des DNS-Servers |
„DNS-Name“ |
Name des DNS-Servers |