Verwenden Sie Rezepte, um Werte für einen bestimmten Satz von Variablen (Rezeptdefinition) auf der Steuerung gleichzeitig zu ändern oder zu lesen.
Die Grundeinstellungen für Rezepte, wie Ort und Format, legen Sie in der Objekt. Einfügen einer beliebigen Anzahl von unterhalb dieses Objekts.
Sie können ein Rezept in einer Datei speichern oder direkt aus Dateien in die SPS schreiben.
Rezepte können über die Entwicklungsoberfläche CODESYS, das Visualisierungselement oder das Anwendungsprogramm aufgerufen werden.
Verwendung von Rezepten auf entfernten Geräten
Verwendung von Rezepten auf entfernten Geräten
Wenn es sich um Datenquellenvariablen handelt und ein Datenquellenaustausch konfiguriert ist, werden Variablenwerte aus Rezepten automatisch zu/von einer anderen Steuerung übertragen. Das Lesen und Schreiben erfolgt synchron. Das bedeutet, dass alle Variablen, die in einer Rezepturdefinition konfiguriert sind, zur gleichen Zeit aktualisiert werden.
Nach dem Lesen oder Schreiben können Sie mit dem Aufruf g_RecipeManager.LastError
überprüfen, ob die Übertragung erfolgreich war oder nicht (g_RecipeManager.LastError = 0
).
-
Siehe auch:
-
Aufrufen von Rezepturbefehlen in der Benutzeroberfläche CODESYS
-
Aufruf von Rezepturbefehlen programmatisch oder in einer Visualisierung
-
Spezielle Funktionalität für Gleitkommazahlen
-
Ein Rezept erstellen
-
Laden eines Rezepts aus einer Datei
-
Rezepturverwaltung auf dem Controller; Speichernutzung
-
Laden von Rezeptwerten aus dem Controller