Sie können eine Datenbank auf dem Laufzeitsystem und die Datenpufferung konfigurieren.




HINWEIS

Timeout für Trendaufzeichnung
Während einer Trendaufzeichnung kann es vorkommen, dass die Anwendungsaufgabe beim Übergang von „Running“ zu „Stop“ einen Timeout auslöst, der mit einer Exception abgefangen wird. Die Ursache kann sein, dass die Dateioperationen mit der SQLite-Datenbank zu lange dauern oder dass zu viele Variablen aufgezeichnet werden. Dies geschieht normalerweise auf einem Zielgerät mit schwacher Leistung.
Sie können das Auftreten einer Ausnahme vermeiden:
-
Konfigurieren Sie die Trendaufzeichnung mit geringerem Speicherbedarf, so dass die Menge der gespeicherten Daten an das Zielsystem angepasst ist.
-
Reduzieren Sie die Anzahl der Variablen.
-
Zuweisung von Aufgaben
-
Hinzufügen von IEC-Variablen
-
Entfernen von Variablen aus der Konfiguration
-
Start der bedingten Trendaufzeichnung
-
Parameter hinzufügen
-
Konfigurieren der Datenpufferung auf RTS
-
Konfigurieren der zusätzlichen Pufferung