Stellen Sie die Kommunikation zunächst auf Verschlüsselung um, damit Sie bei der Übertragung der Benutzerverwaltung keine Anmeldedaten an andere Teilnehmer im Netz preisgeben.
Erzwingen verschlüsselter Kommunikation
-
Auf dem Controller
-
Laufzeitversion >= 3.5 SP14: Die Verschlüsselung kann für „Kommunikationsrichtlinie“ aktiviert und für alle Clients erzwungen werden.
-
-
Unter CODESYS
-
Verschlüsselte Kommunikation kann als Option im Geräte-Editor auf der Registerkarte „Kommunikationseinstellungen“ (Befehl oder „Dialog Kommunikationsrichtlinie ändern“ ) oder in der Ansicht „Sicherheitsbildschirm“ ausgewählt werden.
Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Verschlüsseln der Kommunikation, Ändern der Sicherheitseinstellungen “
Wenn CODESYS Security Agent installiert ist, siehe die Hilfe zu CODESYS Security Agent.
-
Erzwingen einer Benutzerverwaltung
-
Auf dem Controller
-
Laufzeitversion >= 3.5 SP17: Die Benutzerverwaltung wird standardmäßig für „Communication Policy“ erzwungen.
Hinweis: Für die Aktivierung der Benutzerverwaltung ist mindestens ein CODESYS Entwicklungssystem V3.5 SP16 erforderlich. Das bedeutet, dass Sie im Falle einer erzwungenen Benutzerverwaltung, die noch nicht aktiviert wurde, keine Verbindung zu einem älteren Entwicklungssystem herstellen können.
-
-
Unter CODESYS
Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Verschlüsseln der Kommunikation, Ändern der Sicherheitseinstellungen “ und ⮫ „Handhabung der Gerätebenutzerverwaltung “