Funktion: Der Dialog legt fest, wie Verweise auf Geräte, die nicht mehr verfügbar sind, behandelt werden sollen.
Rufen Sie an: Wenn Sie ein CODESYS V2.3 Gateway Server Projekt in V3 öffnen, öffnet sich der Dialog, wenn der Konverter die Referenz eines Gerätes erkennt, das nicht mehr verwendet werden kann.
„Verwenden Sie das folgende, bereits installierte Gerät“ |
CODESYS ersetzt das zuvor verwendete Gerät im Gerätebaum durch ein anderes Gerät. Die Schaltfläche „Durchsuchen“ öffnet einen Dialog zur Auswahl aus dem lokalen Gerätespeicher. |
„Ignorieren Sie das Gerät. Alle gerätespezifischen Objekte sind im neuen Projekt nicht mehr verfügbar.“ |
Der Geräteeintrag mit allen darunter eingefügten Objekten wird aus dem Gerätebaum entfernt. |
„Merken Sie sich diese Zuordnung für alle zukünftigen Vorkommnisse mit diesem Gerät“ |
Die hier im Dialog vorgenommenen Einstellungen werden in den Optionen von CODESYS, in der Kategorie „ CODESYS V2.3 Gateway Server V2.3 Konverter“, gespeichert. Sie sind daher auch für künftige Projektumstellungen gültig. |
Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Öffnen eines V2.3-Projekts “
-
Siehe auch: