Funktion: Der Befehl aktiviert und deaktiviert die Flusskontrolle.
Rufen Sie an: „Menü Debuggen“
Anforderung: Die Bewerbung erfolgt im Online-Modus.
Im Dialog zum Aktivieren der Flusskontrolle kann die Aufgabe, für die die Flusskontrolle angewendet werden soll, aus einem Listenfeld ausgewählt werden. Standardmäßig ist die Option „Aufgabe automatisch auswählen“ aktiviert. Im Gerätebaum ist die ausgewählte Aufgabe mit Flow Control gekennzeichnet. Wenn der Flusssteuerungsmodus aktiviert ist, sind die Befehle „Flusssteuerungsaufgabe Diese Aufgabe auswählen“ und „Flusssteuerungsaufgabe Aufgabe automatisch auswählen“ im Gerätebaum im Kontextmenü aller Aufgaben verfügbar, um eine andere Aufgabe für die Flusssteuerung auszuwählen.




HINWEIS

Eine aktive Flusskontrolle verlängert die Anwendungslaufzeit.
Wenn in den Kommunikationseinstellungen die Option „Confirmed Online Mode“ ausgewählt ist, öffnet sich beim Einschalten der Flusskontrolle ein Dialog, um den Vorgang ggf. abzubrechen.
Wenn die Ablaufsteuerung aktiviert ist, ist es nicht möglich, Haltepunkte zu verwenden oder schrittweise durch das Programm zu gehen.
Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Durchflusskontrolle “