-
TU531, E/A-Terminal Unit, 120/230 V AC, Schraubklemmen
-
TU532, E/A-Terminal Unit, 120/230 V AC, Federklemmen
-
TU532-XC, E/A-Terminal Unit, 120/230 V AC, Federklemmen, XC-Version
-
TU532-H, E/A-Terminal Unit, Hot-Swap, 120/230 V AC, Federklemmen
-
TU532-H-XC, E/A-Terminal Unit, Hot-Swap, 120/230 V AC, Federklemmen, XC-Version

- 1
-
I/O-Bus (10-polig, Stecker) für den Anschluss der vorherigen Terminal Unit, des CPU-Modulträgers oder des Kommunikationsschnittstellenmoduls an die Terminal Unit
- 2
-
I/O-Bus (10-polig, Buchse) für den Anschluss anderer Terminal Units
- 3a
-
Stecker (2x 25 Anschlüsse) für den Anschluss der eingesteckten E/A-Module
- 3b
-
Stecker (3x 19 Anschlüsse) für den Anschluss der eingesteckten E/A-Module
- 4
-
Durch Einstecken eines Schraubendrehers an dieser Stelle lassen sich die Terminal Unit und die daneben montierte I/O Terminal Unit auseinanderschieben
- 5
-
Montagelöcher für die Schraubbefestigung
- 6
-
40 Anschlussklemmen für Signale und Prozess-Versorgungsspannung
- 7
-
Hutschiene
- 8
-
Ein weißer Rand zeigt Hot Swap-Fähigkeit der Terminal Unit an.
Die Ein-/Ausgangsmodule (E/A-Module) werden in die E/A-Terminal Unit eingesteckt. Wenn sie richtig eingesteckt sind, werden sie mit zwei mechanischen Schlössern gesichert. Alle Verbindungen werden über die Terminal Unit hergestellt, was das Entfernen und Austauschen der E/A-Module ermöglicht, ohne die Verdrahtung an der Terminal Unit zu stören.
Die Terminal Units TU531 und TU532 sind speziell für den Einsatz mit AC500/S500 E/A-Modulen mit 115 V AC ... 230 V AC Eingänge und/oder 120/230 V AC Relaisausgänge.
Version XC
XC = eXtreme Conditionen

Extreme Umgebungsbedingungen
Extreme Umgebungsbedingungen
Endgeräte für den Einsatz in extremen Umgebungsbedingungen haben kein Zeichen für XC Version.
Die Zahl 4 in der Bestellnummer 1SAP4... (Etikett) kennzeichnet die XC-Version.
Klemmen
Schraubklemmen |
Federzugklemmen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Leiter |
![]() |
Schraubendreher |
Leiter |
![]() |
Schraubendreher (zum Öffnen der Federzugklemme) |
Die Klemmen 1,8 ... 4,8 und 1,9 ... 4.9 sind innerhalb der Terminal Unit elektrisch miteinander verbunden.
Die Klemmen haben immer die gleiche Belegung, unabhängig vom gesteckten Modul:
-
Klemmen 1.8 ... 4.8: Prozessversorgungsspannung UP = +24 V DC
-
Klemmen 1.9 ... 4.9: Prozessversorgungsspannung ZP = 0 V
Die Belegung der anderen Klemmen ist abhängig von dem eingesetzten Kommunikations-Schnittstellenmodul (siehe Beschreibung des jeweils verwendeten Moduls).
Die Versorgungsspannung von 24 V DC für die Schaltkreise des Moduls kommt aus dem I/O-Erweiterungsbus (I/O-Bus).
-
Technische Daten
-
Hot Swap
-
Abmessungen
-
Bestelldaten