-
TU520-ETH, 2 RJ45-Schnittstellen zum Anschluss an PROFIBUS Netzwerk, 3 abnehmbare Stecker für Bussysteme
-
TU520-ETH-XC, 2 RJ45 Schnittstellen zum Anschluss an PROFIBUS Netzwerk, 3 abnehmbare Stecker für Bussysteme, XC-Version

- 1
-
I/O-Bus (10-polig, Buchse) für den Anschluss der ersten Terminal Unit
- 2a
-
Stecker (2x 25 Anschlüsse) für den Anschluss des eingesteckten PROFINET-Kommunikationsschnittstellenmoduls
- 2b
-
Stecker (3x 19 Anschlüsse) für den Anschluss des eingesteckten PROFINET-Kommunikationsschnittstellenmoduls
- 3
-
Durch Einstecken eines Schraubendrehers an dieser Stelle lassen sich die PROFINET I/O Terminal Unit und die daneben montierte I/O Terminal Unit auseinanderschieben
- 4
-
2 Bohrungen für Wandmontage
- 5
-
3 abnehmbare Steckverbinder zum Anschluss der nachgeordneten Bussysteme
- 6
-
2 RJ45-Schnittstellen mit Anzeige-LED für den Anschluss an das PROFINET-Netzwerk
- 7
-
6 Federzugklemmen für die Prozess-Versorgungsspannung (UP)
- 8
-
Hutschiene
Die Kommunikationsschnittstellenmodule PROFINET werden an die IO-Klemmeneinheit PROFINET angeschlossen. Wenn sie richtig eingesteckt sind, werden sie mit zwei mechanischen Schlössern gesichert. Alle Verbindungen werden über die IO-Klemmeneinheit PROFINET hergestellt, was das Entfernen und Austauschen der Kommunikationsschnittstellenmodule ermöglicht, ohne die Verdrahtung an der IO-Klemmeneinheit PROFINET zu stören.
Die PROFINET IO-Endgeräte TU520-ETH sind speziell für den Einsatz mit AC500/S500 PROFINET Kommunikationsschnittstellenmodulen (z. B. CI504-PNIO, CI506-PNIO) konzipiert.
XC-Version
XC = eXtreme Conditionen

Extreme Bedingungen
Extreme Bedingungen
Endgeräte für den Einsatz in extremen Umgebungsbedingungen haben kein Zeichen für XC Version.
Die Zahl 4 in der Bestellnummer 1SAP4... (Etikett) kennzeichnet die XC-Version.




HINWEIS

Korrosionsgefahr!
Nicht genutzte Anschlüsse und Steckplätze können korrodieren, wenn die Geräte in Umgebungen mit Salznebel verwendet werden.
Schützen Sie freie Anschlüsse und Steckplätze mit TA535-Schutzkappen für XC-Geräte⮫ „TA535 - Schutzkappen für XC-Geräte“.
Feder Klemmen
Dirigent |
![]() |
Schraubendreher (öffnet Klemme) |
Die Klemmen 1.0, 2.0, 3.0, 1.1, 2.1 und 3.1 sind innerhalb der Klemmeneinheit PROFINET IO elektrisch miteinander verbunden.
Die Klemmen haben immer die gleiche Belegung, unabhängig vom eingesetzten Kommunikations-Schnittstellenmodul PROFINET:
-
Klemmen 1.0, 2.0 und 3.0: Prozessversorgungsspannung UP = +24 V DC
-
Klemmen 1.1, 2.1 und 3.1: Prozessversorgungsspannung ZP = 0 V
Die Belegung der Bussystemklemmen ist abhängig von dem gesteckten Kommunikations-Interface-Modul PROFINET (siehe Übersicht Ethernet Kommunikations-Interface-Module).
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten