-
TU517, Klemmeneinheit, 24 V DC, Schraubklemmen
-
TU518, Klemmeneinheit, 24 V DC, Federklemmen
-
TU518-XC, Klemmeneinheit, 24 V DC, Federklemmen, XC-Version

- 1
-
I/O-Bus (10-polig, Buchse) für den Anschluss der ersten Terminal Unit
- 2a
-
Stecker (2x 25 Anschlüsse) für den Anschluss des eingesteckten Kommunikationsschnittstellenmoduls
- 2b
-
Stecker (2x 19 Anschlüsse) für den Anschluss des eingesteckten Kommunikationsschnittstellenmoduls
- 3
-
Durch Einstecken eines Schraubendrehers an dieser Stelle lassen sich die Terminal Unit und die daneben montierte I/O Terminal Unit auseinanderschieben.
- 4
-
2 Bohrungen für Wandmontage
- 5
-
10 Anschlussklemmen zum Anschließen des Bus-Systems
- 6
-
30 Anschlussklemmen für Signale und Prozess-Versorgungsspannungen (UP und UP3)
- 7
-
Hutschiene
Die Kommunikationsschnittstellenmodule werden in das Endgerät eingesteckt. Wenn sie richtig eingesteckt sind, werden sie mit zwei mechanischen Schlössern gesichert. Alle Verbindungen werden über die Klemmeneinheit hergestellt, was das Entfernen und Austauschen der Kommunikationsschnittstellenmodule ermöglicht, ohne die Verdrahtung an der Klemmeneinheit zu stören.
XC-Version
XC = eXtreme Conditionen

Extreme Bedingungen
Extreme Bedingungen
Endgeräte für den Einsatz in extremen Umgebungsbedingungen haben kein Zeichen für XC Version.
Die Zahl 4 in der Bestellnummer 1SAP4... (Etikett) kennzeichnet die XC-Version.
Klemmen
Schraubklemmen |
Federzugklemmen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Leiter |
![]() |
Schraubendreher |
Leiter |
![]() |
Schraubendreher (zum Öffnen der Federzugklemme) |
Die Klemmen 2.8, 3.8, 2.9, 3.9 und 4.9 sind innerhalb der Klemmeneinheit elektrisch miteinander verbunden.
Die Klemmen haben immer die gleiche Belegung, unabhängig vom gesteckten Kommunikations-Schnittstellenmodul:
-
Klemmen 2.8 und 3.8: Prozessversorgungsspannung UP = +24 V DC
-
Klemme 4.8: Prozessversorgungsspannung UP3 = +24 V DC
-
Klemmen 2.9, 3.9 und 4.9: Prozessversorgungsspannung ZP = 0 V
Die Belegung der anderen Klemmen ist abhängig vom eingesetzten Kommunikations-Schnittstellenmodul (siehe Kommunikations-Schnittstellenmodule für CANopen und PROFIBUS).
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten