-
TU515, E/A-Terminal Unit, 24 V DC, Schraubklemmen
-
TU516, E/A-Terminal Unit, 24 V DC, Federklemmen
-
TU516-XC, E/A-Terminal Unit, 24 V DC, Federklemmen, XC-Version
-
TU516-H, E/A-Terminal Unit, Hot-Swap, 24 V DC, Federklemmen
-
TU516-H-XC, E/A-Terminal Unit, hot swap, 24 V DC, Federklemmen, XC-Version
-
TU541, E/A-Terminal Unit, 24 V DC, Schraubklemmen
-
TU542, E/A-Terminal Unit, 24 V DC, Federklemmen
-
TU542-XC, E/A-Terminal Unit, 24 V DC, Federklemmen, XC-Version
-
TU542-H, E/A-Terminal Unit, Hot-Swap, 24 V DC, Federklemmen
-
TU542-H-XC, E/A-Terminal Unit, hot swap, 24 V DC, Federklemmen, XC-Version
Die Ein-/Ausgangsmodule werden in die E/A-Terminal Unit eingesteckt. Bei korrektem Sitz der Module werden diese durch zwei mechanische Verriegelungen gesichert. Alle Verbindungen werden über die Terminal Unit hergestellt, was das Entfernen und Austauschen der E/A-Module ermöglicht, ohne die Verdrahtung an der Terminal Unit zu stören.

- 1
-
I/O-Bus (10-polig, Stecker) für den Anschluss der vorherigen Terminal Unit, des CPU-Modulträgers oder des Kommunikationsschnittstellenmoduls an die Terminal Unit
- 2
-
I/O-Bus (10-polig, Buchse) für den Anschluss anderer Terminal Units
- 3a
-
Stecker (2x 25 Anschlüsse) für den Anschluss der eingesteckten E/A-Module
- 3b
-
Stecker (2x 19 Anschlüsse) für den Anschluss der eingesteckten E/A-Module
- 4
-
Durch Einstecken eines Schraubendrehers an dieser Stelle lassen sich nebeneinander montierte Terminal Units auseinanderschieben
- 5
-
Montagelöcher für die Schraubbefestigung
- 6
-
40 Anschlussklemmen für Signale und Prozess-Versorgungsspannung
- 7
-
Hutschiene
- 8
-
Ein weißer Rand zeigt Hot Swap-Fähigkeit der Terminal Unit an.
Version XC
XC = eXtreme Conditionen

Extreme Umgebungsbedingungen
Extreme Umgebungsbedingungen
Klemmeneinheiten für den Einsatz in extremen Umgebungsbedingungen haben bei der XC-Version
kein Zeichen.
Die Zahl 4 in der Bestellnummer 1SAP4... (Etikett) kennzeichnet die XC-Version.
Klemmen
Schraubklemmen |
Federzugklemmen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Leiter |
![]() |
Schraubendreher |
Leiter |
![]() |
Schraubendreher (zum Öffnen der Federzugklemme) |
Die folgenden Klemmen werden für den Anschluss der Prozessversorgungsspannung verwendet.
Klemmen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ |
1.8 |
2.8 |
3.8 |
4.8 |
1.9 |
2.9 |
3.9 |
4.9 |
TU515, TU516 und TU516-H |
Diese Klemmen sind intern verbunden mit der Zuordnung: Prozessversorgungsspannung UP = +24 V DC |
Diese Klemmen sind intern verbunden mit der Zuordnung: Prozessversorgungsspannung ZP = 0 V |
||||||
TU541, TU542 und TU542-H |
Diese Klemmen sind intern verbunden mit der Zuordnung: Prozessspannung UP = +24 V DC |
Separate Prozessversorgungsspannung UP3 = +24 V DC |
Separate Prozessversorgungsspannung UP4 = +24 V DC |
Diese Klemmen sind intern verbunden mit der Zuordnung: Prozessversorgungsspannung ZP = 0 V |
Separate Prozessversorgungsspannung ZP = 0 V |
Separate Prozessversorgungsspannung ZP = 0 V |
Die Belegung der anderen Klemmen ist abhängig von dem eingesetzten Kommunikations-Schnittstellenmodul (siehe Beschreibung des jeweils verwendeten Moduls).
Überprüfen Sie das vorgegebene Konstruktionsschema Ihres Schaltschranks.
Prüfen Sie die Kompatibilität des Endgeräts ⮫ .
-
Technische Daten
-
Hot Swap
-
Abmessungen
-
Bestelldaten