Zweck
Soll ein Modulträger oder eine Terminal Unit mit Schrauben montiert werden, muss das Wandmontagezubehör TA526 zuerst auf der Rückseite eingesetzt werden. Diese Kunststoffteile verhindern ein Verbiegen der Modulträger und Terminal Units beim Verschrauben.
Technische Daten
Parameter |
Wert |
|
---|---|---|
Gewicht |
5 g |
|
Abmessungen |
67 mm x 35 mm x 5,5 mm |
Bestelldaten
Bestellnummer |
Beschreibung |
Product life cycle phase *) |
---|---|---|
1SAP 180 800 R0001 |
TA526, Zubehör für die Wandmontage |
Active |
*) Module im Lebenszyklus Classic sind ab Lager verfügbar, werden aber für die Planung und Inbetriebnahme neuer Anlagen nicht empfohlen.