Zubehör zur Kennzeichnung von AC500 und S500-Modulen.

- 1
-
Modul ohne Kunststoffetikett TA525
- 2
-
Modul mit Kunststoffetikett TA525
Zweck
Die Kunststoffetiketten eignen sich für die Beschriftung von AC500 und S500-Modulen (CPUs, Kommunikationsmodule und E/A-Module). Die kleinen Kunststoffteile können mit einem handelsüblichen wasserfesten Stift beschriftet werden.
Gebrauchsanweisung
Die Kunststoffetiketten werden unter leichtem Druck eingelegt. Zur Demontage wird ein kleiner Schraubendreher an der Unterkante des Moduls angesetzt.
Technische Daten
Parameter |
Wert |
|
---|---|---|
Verwendung |
Zur Beschriftung der Module AC500 und S500 |
|
Montage- |
Einführen unter leichtem Druck |
|
Demontage |
Mit einem kleinen Schraubendreher |
|
Lieferumfang |
10 Stück |
|
Gewicht |
1 g pro Stück |
|
Abmessungen |
8 mm x 20 mm x 5 mm |
Bestelldaten
Bestellnummer |
Beschreibung |
Product life cycle phase *) |
---|---|---|
1SAP 180 700 R0001 |
TA525, Satz mit 10 weißen Kunststoffetiketten |
Active |
*) Module im Lebenszyklus Classic sind ab Lager verfügbar, werden aber für die Planung und Inbetriebnahme neuer Anlagen nicht empfohlen.