-
W-Variante für den Einsatz im erweiterten (weiten) Temperaturbereich erhältlich

- 1
-
2 LEDs für Kommunikationszustandsanzeige (TxD und RxD)
- 2
-
2 LED für Abschlusszustandsanzeige
- 3
-
Zuordnung der Signalnamen
- 4
-
5-polige Klemmenleiste für die Kommunikationsschnittstelle
Die Optionsbaugruppe für die serielle Kommunikation COMx TA5142-RS485I(W) und TA5142-RS485(W) sind mit einer seriellen Schnittstelle RS-485 (2-Draht Halbduplex) ausgestattet, die für die Kommunikation über Modbus RTU oder CAA SerialCom genutzt werden kann.
Die Busabschlüsse sind eingebaut und konfigurierbar.
Die seriellen Schnittstellen-Optionsbaugruppe TA5141-RS232I(W), TA5142-RS485I(W) und TA5142-RS485(W) ab Baujahr 2023 können erst ab AB 2.5.2, SystemFW 3.5.0_HF-7, BootFW 3.5.1 und höher verwendet werden. Diese neu produzierten Optionsbaugruppe sind an dem auf dem Aufkleber oder auch auf der Produktverpackung aufgedruckten Datum/Code zu erkennen. Der Datumscode sieht wie folgt aus: 2xx3, wobei 2 und 3 für das Jahr und die xx für die Produktionswoche stehen.
Die Verwendung der Optionsbaugruppe mit niedrigeren Versionen führt zu einem Konfigurationsfehler und die CPU startet nicht.
Diese neu produzierten Optionsbaugruppe können nicht mit niedrigeren Automation Builder Versionen und der CPU BootFW/FW verwendet werden und die Anwendung muss auf AB 2.5.2 HF8 oder höher aktualisiert werden. Hintergrundinformationen zu den neu produzierten Optionsbaugruppe finden Sie in einem ⮫ Anwendungshinweis.
-
Anschlüsse
-
Parametrierung
-
Status-LEDs
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten