-
W-Variante für den Einsatz im erweiterten (weiten) Temperaturbereich erhältlich

- 1
-
2 LED zur Anzeige des Kommunikationszustands (TxD und RxD)
- 2
-
Zuordnung der Signalnamen
- 3
-
5-polige Klemmenleiste für die Kommunikationsschnittstelle
Die Optionsbaugruppe für die serielle Kommunikation COMx TA5141-RS232I(W) ist mit einer seriellen Schnittstelle RS-232 mit Handshake ausgestattet.
Die seriellen Schnittstellen-Optionsbaugruppe TA5141-RS232I(W), TA5142-RS485I(W) und TA5142-RS485(W) ab Baujahr 2023 können erst ab AB 2.5.2, SystemFW 3.5.0_HF-7, BootFW 3.5.1 und höher verwendet werden. Diese neu produzierten Optionsbaugruppe sind an dem auf dem Aufkleber oder auch auf der Produktverpackung aufgedruckten Datum/Code zu erkennen. Der Datumscode sieht wie folgt aus: 2xx3, wobei 2 und 3 für das Jahr und die xx für die Produktionswoche stehen.
Die Verwendung der Optionsbaugruppe mit niedrigeren Versionen führt zu einem Konfigurationsfehler und die CPU startet nicht.
Diese neu produzierten Optionsbaugruppe können nicht mit niedrigeren Automation Builder Versionen und der CPU BootFW/FW verwendet werden und die Anwendung muss auf AB 2.5.2 HF8 oder höher aktualisiert werden. Hintergrundinformationen zu den neu produzierten Optionsbaugruppe finden Sie in einem ⮫ Anwendungshinweis.
-
Anschlüsse
-
Parametrierung
-
Status-LEDs
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten