Die Prozessormodule PM50x2 verfügen über Onboard-I/Os, die verschiedene Funktionen bieten. Je nach CPU-Typ kann die Anzahl oder die Funktionalität der Onboard-I/Os unterschiedlich sein.
Mit den Prozessormodulen der Revision 1 (Rubrik R017x) können die schnellen Ausgangskanäle bis zu 4 PTO-Impulse/Richtung mit bis zu 200 kHz liefern (Rubrik R007x, nur 100 kHz). Die Prozessormodule Revision 1 werden ab AB 2.6.0 unterstützt und die AB-Software erkennt automatisch das verwendete Prozessormodul.
Parameter |
Wert |
|||
---|---|---|---|---|
PM5012-T-ETH |
PM5012-R-ETH |
PM5032-T-ETH PM5052-T-ETH PM5072-T-2ETH(W) PM5082-T-2ETH PM5092-T-2ETH |
PM5032-R-ETH PM5052-R-ETH |
|
Digitale Eingänge |
6 |
12 |
||
Funktionsweise der digitalen Eingänge (Encoder, schneller Zähler, Zähler, Interrupt) |
6 DI schneller Eingang 24 V DC (max. 5 kHz) Die digitalen Eingänge sind wie folgt nutzbar:
|
4 DI schneller Eingang 24 V DC (max. 200 kHz) Die digitalen Eingänge sind wie folgt nutzbar:
|
||
4 DI schneller Eingang 24 V DC (5 kHz) Die digitalen Eingänge sind wie folgt nutzbar:
|
||||
4 standard DI 24 V DC |
||||
Digitale Ausgänge |
4 |
8 |
6 |
|
Funktionsweise der digitalen Ausgänge |
4 schneller Ausgang DO-T 24 V DC/0,5 A (max. 5 kHz) Die digitalen Ausgänge sind wie folgt nutzbar:
|
4 DO-R 24 V DC / 120/240 V AC 2A in 2 Gruppen |
4 schneller Ausgang DO-T 24 V DC (100 kHz) Die digitalen Ausgänge sind wie folgt nutzbar:
|
6 DO-R 24 V DC / 120/240 V AC 2A in 2 Gruppen |
4 schneller Ausgang DO-T 24 V DC/0,5 A (5 kHz) (max. 5 kHz) Die digitalen Ausgänge sind wie folgt nutzbar:
|
||||
Digitale Ein- und Ausgänge, konfigurierbar |
- |
- |
2 |
2 |
Funktionalität der digitalen Ein- und Ausgänge, konfigurierbar |
- |
- |
2 DC 24 V DC
|
2 DC 24 V DC Die digitalen Ein- und Ausgänge sind wie folgt nutzbar:
|
LED-Displays |
Für Signalzustände. |
|||
Interne Spannungsversorgung |
Über Prozessormodul. |
|||
Externe Spannungsversorgung |
Über UP und ZP-Terminal. |
-
Anschlüsse
-
Konfiguration der Ein- und Ausgänge
-
Parametrierung
-
Diagnose
-
Status-LEDs
-
Technische Daten