-
Festkörper-Flash-Speicher

- 1
-
MC5141-Speicherkarte
Die Speicherkarte ist mit einem Schreibschutzschalter ausgestattet.
In der Position "LOCK" kann die Speicherkarte nur gelesen werden.
Speicherkartentyp |
AC500 V2 |
AC500-XC V2 |
AC500 V3 |
AC500-XC V3 |
AC500-eCo V3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC5141 |
x |
x |
x |
x |
- |
||
MC5102 mit TA5350-AD Mikro-Speicherkartenadapter |
x 1) |
x 1) 2) |
x |
x 2) |
- |
||
MC5102 ohne TA5350-AD Mikrospeicherkartenadapter |
- |
- |
- |
- |
x |
1) Ab Firmware 2.5.x
2) Die vorübergehende Verwendung von MC5102 ist unter normalen Umgebungsbedingungen möglich, doch sollte MC5141 vorgezogen werden.
Die Verwendung anderer Speicherkarten ist untersagt. ABB ist weder verantwortlich noch haftbar für Folgen, die sich aus der Verwendung nicht zugelassener Speicherkarten ergeben.
Zweck
Prozessormodule können mit und ohne (Mikro-)Speicherkarte betrieben werden.
Die Prozessormodule werden ohne (Mikro-)Speicherkarte geliefert. Er muss separat bestellt werden.
Die Speicherkarte wird zum Speichern oder Sichern von Anwendungsdaten und/oder Anwendungsprogrammen oder Projekt-Quellcodes sowie zum Aktualisieren der internen CPU-Firmware verwendet.
Die Speicherkarte ist für den Langzeiteinsatz in Standard- und XC-Anwendungen vorgesehen.
Die Speicherkarte kann auf einem PC mit einem SDHC-kompatiblen Speicherkartenleser gelesen und beschrieben werden.
⮫ Weitere Informationen zur Verwendung der Speicherkarte in AC500 SPS
Abmessungen

Die Abmessungen sind in mm und in Klammern in Inch angegeben.
Einsetzen der Speicherkarte
-
Packen Sie die Speicherkarte aus.
-
Setzen Sie die Speicherkarte in den Speicherkartensteckplatz des Prozessor-Moduls ein, bis sie einrastet.

- 1
-
Speicherkarte
- 2
-
Speicherkartensteckplatz
Entfernen Sie die Speicherkarte




HINWEIS

Gestörter SPS-Betrieb
Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, wenn sie in Betrieb ist!
Die Speicherkarte selbst und/oder Dateien auf der Speicherkarte könnten dabei beschädigt werden und/oder normale SPS-Operationen könnten gestört werden.
-
Entfernen Sie die Speicherkarte nur, wenn im Display neben MC kein schwarzes Quadrat (
) angezeigt wird.
-
Um die Speicherkarte zu entnehmen, drücken Sie die Speicherkarte, bis sie sich nach vorne bewegt.
-
So wird die Speicherkarte gelöst und kann entnommen werden.

- 1
-
Speicherkarte
- 2
-
Speicherkartensteckplatz
Technische Daten
Parameter |
Wert |
||
---|---|---|---|
Speicherkapazität |
2 GB |
||
Geschriebene Terrabytes (TBW) |
bis zu 140 TBW |
||
Anzahl der zyklischen Schreib-/Löschvorgänge |
bis zu 70000 |
||
Vorratsspeicherung von Daten |
|||
zu Beginn |
10 Jahre bei +40 °C |
||
wenn die Anzahl der Schreibvorgänge 90 % der Lebensdauer jeder Zelle betragen hat |
1 Jahr bei +40 °C |
||
Schreibschutzschalter |
Ja, am Rand der Speicherkarte |
||
Gewicht |
2 g |
||
Abmessungen |
24 mm x 32 mm x 2,1 mm |
Es ist nicht möglich, 100 % des Speicherplatzes eines Geräts zu nutzen. Etwa 10 % des insgesamt verfügbaren Speicherplatzes müssen zu jeder Zeit ungenutzt bleiben, um den normalen Betrieb des Geräts aufrechtzuerhalten.
Die angegebenen Werte stellen die Häufigkeit dar, mit der Speicherblöcke geschrieben oder gelöscht werden können. Sie spiegeln jedoch nicht die Fähigkeit des Benutzers wider, diese Blöcke zu schreiben oder zu löschen. Es ist zu beachten, dass der interne Controller bestimmte Operationen durchführen kann, wie z. B. interne Verwaltungs- oder Fehlerkorrekturmaßnahmen, die auch die Gesamtzahl der Schreib-/Löschzyklen beeinflussen können.
Auch die Temperatur ist ein entscheidender Faktor für die Lebensdauer von Speicherkarten. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass die angegebenen Grenzwerte nicht überschritten werden. Im Falle der SPS trägt die sequentielle und nicht zufällige Art des Schreibens von Daten zur Verlängerung der Lebensdauer der Speicherzellen bei. Und wenn die Speicherkarte nicht ständig voll ausgelastet wird, kann dies die Gesamtlebensdauer verlängern.
Bestelldaten
Bestellnummer |
Beschreibung |
Product life cycle phase *) |
---|---|---|
1SAP 180 100 R0041 |
MC5141, Speicherkarte |
Active |
*) Module im Lebenszyklus Classic sind ab Lager verfügbar, werden aber für die Planung und Inbetriebnahme neuer Anlagen nicht empfohlen.