-
8 digitale Eingänge 24 V DC / 24 V AC (I0 ... I7) in 1 Gruppe
-
8 digitale Schließer-Relaisausgänge 24 V DC / 24 V AC oder 100 V AC ... 240 V AC, 2 A max. (NO0 ... NO7) in 2 Gruppen
-
gruppenweise galvanisch getrennt

- 1
-
I/O-Bus
- 2
-
8 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände der Eingänge I0 - I7
- 3
-
8 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände der Ausgänge NO0 - NO7
- 4
-
Klemmennummer
- 5
-
Zuordnung der Signalnamen
- 6
-
Klemmenleiste für Eingangssignale (9- polig)
- 7
-
Klemmenleiste für Ausgangssignale (11-polig)
- 8
-
2 Bohrungen für die Wandmontage mit Schrauben
- 9
-
Hutschiene
-
Verwendungszweck
-
Funktion
-
Anschlüsse
-
Konfiguration der Ein- und Ausgänge
-
Parametrierung
-
Diagnose
-
Status-LEDs
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten