-
8 digitale Eingänge 24 V DC (I0 ... I7) in 1 Gruppe
-
8 digitale Transistorausgänge 24 V DC (O0 ... O7) in 1 Gruppe
-
gruppenweise galvanisch getrennt

- 1
-
I/O-Bus
- 2
-
8 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände der Eingänge I0 ... I7
- 3
-
8 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände der Ausgänge O0 ... O7
- 4
-
Klemmennummer
- 5
-
Zuordnung der Signalnamen
- 6
-
Klemmenleiste für Eingangssignale (9- polig)
- 7
-
Klemmenleiste für Ausgangssignale (11-polig)
- 8
-
2 Bohrungen für die Wandmontage mit Schrauben
- 9
-
Hutschiene
- 10
-
QR-Code für Datenblatt
-
Verwendungszweck
-
Funktion
-
Anschlüsse
-
Konfiguration der Ein- und Ausgänge
-
Parametrierung
-
Diagnose
-
Status-LEDs
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten