-
8 digitale Ausgänge 24 V DC (O0 ... O7) in 2 Gruppen ohne Kurzschluss und ohne Überlastschutz.
-
Modul und gruppenweise galvanisch getrennt
-
XC-Version für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen erhältlich

- 1
-
I/O-Bus
- 2
-
Zuordnung Klemmennummer - Signalname
- 3
-
8 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände der Ausgänge O0 - O7
- 4
-
3 grüne LED zur Statusanzeige der Prozess-Versorgungsspannung UP, UP3 und UP4
- 5
-
2 rote LED zur Anzeige von Fehlern
- 6
-
Beschriftungsschild
- 7
-
Terminal Unit
- 8
-
DIN-Schiene
-
Zeichen für XC-Version
-
Verwendungszweck
-
Funktion
-
Anschlüsse
-
Interner Datenaustausch
-
Konfiguration der Ein- und Ausgänge
-
Parametrierung
-
Status-LEDs
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten