-
32 digitale Ausgänge 24 V DC / 0,5 A in 4 Gruppen (1,0 ... 4.7) mit Kurzschluss- und Überlastschutz
-
Modulweise galvanisch getrennt
-
XC-Version für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen erhältlich

- 1
-
I/O-Bus
- 2
-
Zuordnung Klemmennummer - Signalname
- 3
-
32 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände an den Digitalausgängen (O0 - O31)
- 4
-
1 grüne LED zur Statusanzeige der Prozess-Versorgungsspannung UP
- 5
-
4 rote LED zur Anzeige von Fehlern
- 6
-
Beschriftungsschild
- 7
-
Terminal Unit
- 8
-
Hutschiene
-
Zeichen für XC-Version
-
Verwendungszweck
-
Funktion
-
Anschlüsse
-
Interner Datenaustausch
-
Konfiguration der Ein- und Ausgänge
-
Parametrierung
-
Status-LEDs
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten