-
16 konfigurierbare digitale Ein- und Ausgänge in 1 Gruppe, 24 V DC
-
Modulweise galvanisch getrennt

- 1
-
I/O-Bus
- 2
-
16 gelbe LED zur Anzeige des Status der Eingänge/Ausgänge C0 - C15
- 3
-
Klemmennummer
- 4
-
Zuordnung der Signalnamen
- 5
-
Klemmenleiste für Eingangs- und Ausgangssignale (9-polig)
- 6
-
Klemmenleiste für Eingangs- und Ausgangssignale (11-polig)
- 7
-
2 Bohrungen für die Wandmontage mit Schrauben
- 8
-
Hutschiene
-
Verwendungszweck
-
Funktion
-
Anschlüsse
-
Konfiguration der Ein- und Ausgänge
-
Parametrierung
-
Diagnose
-
Status-LEDs
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten