-
16 digitale Eingänge 24 V DC, 16 konfigurierbare digitale Ein- und Ausgänge
-
Modulweise galvanisch getrennt
-
Fast counter(schneller Zähler)
-
XC-Version für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen erhältlich

- 1
-
I/O-Bus
- 2
-
Zuordnung Klemmennummer - Signalname
- 3
-
16 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände an den Digitaleingängen (I0.- I15)
- 4
-
16 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände an den Digitaleingängen/-ausgängen (C16 - C31)
- 5
-
1 grüne LED zur Statusanzeige der Prozess-Versorgungsspannung UP
- 6
-
4 rote LED zur Anzeige von Fehlern
- 7
-
Beschriftungsschild
- 8
-
Terminal Unit
- 9
-
Hutschiene
-
Zeichen für XC-Version
-
Verwendungszweck
-
Funktion
-
Anschlüsse
-
Interner Datenaustausch
-
Konfiguration der Ein- und Ausgänge
-
Parametrierung
-
Status-LEDs
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten