-
16 digitale Ausgänge, 24 V DC, 0,5 A max.
-
8 konfigurierbare digitale Eingänge/Ausgänge (24 V DC, 0,5 A max.)
-
4 analoge Eingänge, Spannung, Strom und RTD, Auflösung 12 Bit inklusive Vorzeichen
-
2 Analogausgänge, Spannung und Strom, Auflösung 12 Bit inklusive Vorzeichen
-
Fast counter(schneller Zähler)
-
Modulweise galvanisch getrennt
-
XC-Version für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen erhältlich

- 1
-
I/O-Bus
- 2
-
Zuordnung Klemmennummer - Signalname
- 3
-
16 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände der Digitalausgänge DO0 - DO15
- 4
-
4 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände der Analogeingänge AI0 - AI3
- 5
-
2 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände der Analogausgänge AO0 - AO1
- 6
-
8 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände der konfigurierbaren Digitaleingänge/-ausgänge DC16 - DC23
- 7
-
1 grüne LED zur Statusanzeige der Prozess-Versorgungsspannung UP
- 8
-
4 rote LED zur Anzeige von Fehlern
- 9
-
Beschriftungsschild
- 10
-
Terminal Unit
- 11
-
Hutschiene
-
Zeichen für XC-Version
-
Verwendungszweck
-
Funktion
-
Anschlüsse
-
Interner Datenaustausch
-
Konfiguration der Ein- und Ausgänge
-
Parametrierung
-
Diagnose
-
Status-LEDs
-
Messbereiche
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten