-
8 digitale Eingänge 24 V DC
-
8 digitale Ausgänge 24 V DC, max. 0,5 A
-
8 konfigurierbare digitale Eingänge/Ausgänge (24 V DC, 0,5 A max.)
-
Modulweise galvanisch getrennt
-
Fast counter(schneller Zähler)
-
XC-Version für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen erhältlich

- 1
-
I/O-Bus
- 2
-
Zuordnung Klemmennummer - Signalname
- 3
-
8 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände an den konfigurierbaren Digitaleingängen/-ausgängen (DC0 - DC7)
- 4
-
8 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände an den Digitaleingängen (DI8 - DI15)
- 5
-
8 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände an den Digitalausgängen (DO8 - DO15)
- 6
-
2 grüne LED zur Statusanzeige der Versorgungsspannung UP und UP3
- 7
-
3 rote LED zur Anzeige von Fehlern (CH-ERR1, CH-ERR2, CH-ERR3)
- 8
-
5 System-LED: PWR/RUN, CN-RUN, CN-ERR, S-ERR, I/O-Bus
- 9
-
Beschriftungsschild
- 10
-
2 Drehschalter zum Einstellen der CANopen Node-ID
- 11
-
10 Klemmen zum Anschließen der CANopen-Bussignale
- 12
-
Terminal Unit
- 13
-
Hutschiene
-
Zeichen für XC-Version
-
Verwendungszweck
-
Funktion
-
Anschlüsse
-
Interner Datenaustausch
-
Adressierung
-
Konfiguration der Ein- und Ausgänge
-
Parametrierung
-
Diagnose
-
Status-LEDs
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten