-
4 analoge Eingänge (Auflösung 12 Bit inklusive Vorzeichen)
-
2 analoge Ausgänge (Auflösung 12 Bit inklusive Vorzeichen)
-
8 digitale Eingänge 24 V DC
-
8 digitale Ausgänge 24 V DC, 0,5 A max
-
Modulweise galvanisch getrennt
-
Fast counter(schneller Zähler)
-
XC-Version für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen erhältlich
1
I/O-Bus
2
Zuordnung von Klemmennummer und Signalname
3
6 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände an den Analogeingängen/-ausgängen (AI0 - AI3, AO0 - AO1)
4
8 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände an den Digitaleingängen (DI0 - DI7)
5
8 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände an den Digitalausgängen (DO0 - DO7)
6
2 grüne LED zur Statusanzeige der Versorgungsspannung UP und UP3
7
3 rote LED zur Anzeige von Fehlern (CH-ERR1, CH-ERR2, CH-ERR3)
8
5 System-LED: PWR/RUN, CN-RUN, CN-ERR, S-ERR, I/O-Bus
9
Beschriftungsschild
10
2 Drehschalter zum Einstellen der CANopen Node-ID
11
10 Klemmen zum Anschließen der CANopen-Bussignale
12
Terminal Unit
13
Hutschiene

Zeichen für XC-Version
-
Verwendungszweck
-
Funktionsweise
-
Anschlüsse
-
Interner Datenaustausch
-
Adressierung
-
Konfiguration der Ein- und Ausgänge
-
Parametrierung
-
Diagnose
-
Status-LEDs
-
Messbereiche
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten