-
4 konfigurierbare Analogeingänge (2-Draht/single-ended) oder 2 konfigurierbare Analogeingänge (3-Draht/differenziell)
Auflösung 12 Bit einschließlich Vorzeichen
-
2 analoge Ausgänge
Auflösung 12 Bit einschließlich Vorzeichen
-
8 digitale Eingänge 24 V DC in 1 Gruppe
-
8 digitale Ausgänge 24 V DC in 1 Gruppe, 0,5 A max.
-
Fast counter(schneller Zähler)
-
Modulweise galvanisch getrennt
-
XC-Version für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen erhältlich

- 1
-
I/O-Bus
- 2
-
Zuordnung Klemmennummer - Signalname
- 3
-
6 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände an den Analogeingängen/-ausgängen (AI0 - AI3, AO0 - AO1)
- 4
-
8 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände an den Digitaleingängen (DI0 - DI7)
- 5
-
8 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände an den Digitalausgängen (DO0 - DO7)
- 6
-
2 grüne LED zur Anzeige der Prozess-Versorgungsspannung UP und UP3
- 7
-
3 rote LED zur Anzeige von Fehlern (CH-ERR1, CH-ERR2, CH-ERR3)
- 8
-
5 System-LED: PWR/RUN, STA1 DP, STA2 DP, S-ERR, E/A-Bus
- 9
-
Beschriftungsschild
- 10
-
2 Drehschalter zum Einstellen der PROFIBUS-ID
- 11
-
9-poliger D-SUB zum Anschluss der PROFIBUS DP-Signale
- 12
-
Terminal Unit
- 13
-
Hutschiene
-
Zeichen für XC-Version
-
Verwendungszweck
-
Einstellungen für die Diagnose
-
Funktionsweise
-
Verbindungen
-
Interner Datenaustausch
-
Adressierung
-
E/A-Konfiguration
-
Parametrisierung
-
Diagnose
-
Status-LEDs
-
Messbereiche
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten