Mit Hilfe der CAA-Bibliothek können verschiedene Anwendungsfälle für den Umgang mit AC500 SPSen programmiert werden. Funktionsblockbeschreibungen für die CAA-Bibliothek finden Sie unter Bibliotheksverwalter.
Die Leitlinien für die CAA-Bibliotheken entsprechen den allgemeinen Leitlinien für die Bibliotheksentwicklung. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Hilfekapitel ⮫ Richtlinien für die Bibliotheksentwicklung.
Mit der CSV-Lesefunktion können Informationen aus CSV- oder anderen formatierten DAT-Dateien in strukturierten Text eingelesen werden. Dieser Anwendungsfall wird in einem ⮫ Anwendungsbeispiel beschrieben.
Anleitungen zum Umgang mit Dateien mit der CAA-Bibliothek zum Schreiben, Lesen und Anhängen von Dateien finden Sie in einem ⮫ Anwendungsbeispiel.