-
4 konfigurierbare Analogeingänge (I0 ... I3) in 1 Gruppe
-
2 konfigurierbare analoge Ausgänge (O0 und O1) in 1 Gruppe
-
Auflösung: 12 Bits einschließlich Vorzeichen (13 Bits einschließlich Vorzeichen für Version E0 oder später)

- 1
-
I/O-Bus
- 2
-
1 grüne LED zur Anzeige der Stromversorgung, 1 rote LED zur Anzeige von Fehlern
- 3
-
Klemmennummer
- 4
-
Zuordnung der Signalnamen
- 5
-
Klemmenleiste für Eingangssignale (9- polig)
- 6
-
Klemmenleiste für Ausgangssignale (11-polig)
- 7
-
2 Bohrungen für die Wandmontage mit Schrauben
- 8
-
Hutschiene
- 9
-
QR-Code für Datenblatt
-
Verwendungszweck
-
Funktion
-
Anschlüsse
-
Konfiguration der Ein- und Ausgänge
-
Parametrierung
-
Diagnose
-
Status-LEDs
-
Messbereiche
-
Leistungsbereiche
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten