-
8 konfigurierbare Analogeingänge (I0 ... I7) in 2 Gruppen (1.0 ... 1.7 und 2.0 ... 2.7 sowie 3.0 ... 3.7 und 4.0 ... 4.7)
Auflösung 16 Bit einschließlich Vorzeichen
-
Modulweise galvanisch getrennt
-
XC-Version für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen erhältlich

- 1
-
I/O-Bus
- 2
-
Zuordnung von Klemmennummer und Signalnamen
- 3
-
4 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände an den Eingängen I0 I3
- 4
-
4 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände an den Eingängen I4 - I7
- 5
-
1 grüne LED zur Anzeige der Prozess-Versorgungsspannung UP
- 6
-
2 rote LED zur Anzeige von Fehlern (CH-ERR2 und CH-ERR4)
- 7
-
Beschriftungsschild
- 8
-
Terminal Unit
- 9
-
Hutschiene
-
Zeichen für XC-Version
-
Verwendungszweck
-
Funktion
-
Anschlüsse
-
Interner Datenaustausch
-
Konfiguration der Ein- und Ausgänge
-
Parametrierung
-
Diagnose
-
Status-LEDs
-
Messbereiche
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten