Es ist möglich, die standardmäßige Begrenzung der maximalen Anzahl von Tags, die für jede CPU verfügbar sind, zu erweitern. Diese Funktion ermöglicht die 5-fache Anzahl an zulässigen Tags gegenüber der standardmäßig zulässigen Anzahl an Tags für die CPU.
Wenn die begrenzte Tag-Anzahl überschritten wird, wird dies nach dem Befehl „Code generieren“ in der CPU-Diagnoseansicht auf der Registerkarte „Statistik“ angezeigt und eine Fehlermeldung erzeugt.

Um die Begrenzung der Tags zu erweitern, ist eine Laufzeitlizenz „OPC UA Tag Extension Runtime“ erforderlich.
Lizenzschlüssel mit dem Produktcode AC500-eCo
sind nur für die AC500-eCo PLCs gültig. Ohne die erforderliche Lizenz kann die SPS
nur mit einer AC500-Laufzeit-Demolizenz (falls vorhanden) in den RUN-Modus gehen.
Beispiel für PM5650
Standardmäßig beträgt die maximale Anzahl von Tags 10000
Die maximal zulässige Anzahl von Tags, wenn die Option „Enable more tags“ aktiviert ist, beträgt 50000.
Wenn die Anzahl der Variablen für die CPU 4000 beträgt und die Option „Mehr Variablen aktivieren“ aktiviert ist, ist keine Laufzeitlizenz erforderlich, da sie unter der standardmäßigen Höchstzahl liegt. Wenn die Anzahl der Tags 20000 beträgt, ist eine Laufzeitlizenz erforderlich.
Für die maximale Standardanzahl von Tags, siehe: ⮫ „Begrenzung der Verbindungen pro Protokoll“ und ⮫ „Begrenzung der Verbindungen pro Protokoll“
Weitere Informationen zu Laufzeitlizenzen finden Sie unter: ⮫ „SPS-Laufzeitlizenzierung“
Um die Standard-Tag-Begrenzung zu erweitern, gehen Sie wie folgt vor:
-
Öffnen Sie im Gerätebaum die Ansicht CPU-Diagnose.
-
Aktivieren Sie auf der Registerkarte „Statistik“ das Kontrollkästchen „Weitere Tags aktivieren“, um die Funktion zu aktivieren.
Die Auswahl dieser Option verhindert, dass Automation Builder eine Fehlermeldung anzeigt, wenn die Anzahl der OPC UA Tags innerhalb des Bereichs der OPC UA Tag Extension Runtime Lizenz liegt. Die Notwendigkeit, die Lizenz auf der SPS zu aktivieren, hängt nur von der Anzahl der OPC UA Tags ab und nicht vom Zustand dieses Kontrollkästchens. Wenn die Anzahl der OPC UA Tags unter dem Limit liegt, ist keine Lizenz erforderlich, auch wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist.
-
Aktivieren Sie bei Bedarf eine Laufzeitlizenz.