Range |
-10 ... +10 V |
0 ... 20 mA |
4 ... 20 mA |
Digital value |
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Decimal |
Hex. |
Overflow |
0 |
0 |
0 |
32767 |
7FFF |
Value too high |
11.7589 : 10.0058 : : |
23.5178 : : : 20.0058 |
22.8142 : : 20.0058 : |
32511 : 27664 27658 27656 |
7EFF : 6C10 6C0A 6C08 |
Normal range Normal range or value too low |
10.0000 : 0.0058 : : |
20.0000 : : : 0.0058 |
20.0000 : : 4.0058 |
27648 : 16 10 8 |
6C00 : 0010 000A 0008 |
0.0000 |
0 |
4 |
0 |
0000 |
|
: -0.0058 : : : -10.0000 |
3.9942 : : 0 |
-10 -16 -4864 -6912 : -27648 |
FFF6 FFF0 ED00 E500 : 9400 |
||
Value too low |
-10.0058 : -11.7589 |
-27664 : -32512 |
93F0 : 8100 |
||
Underflow |
0 |
0 |
<32512 |
<8100 |
The represented resolution corresponds to 12 bits including sign.