通过 I/O 底板的 40 个端子连接 I/O 通道。更换 I/O 模块无需重新接线。
终端 1.8 ...4.8 和 1.9 ...4.9 在 I/O 底板内相互电气连接,无论插入何种模块,始终具有相同的分配:
端子 1.8 ...4.8:过程电压 UP = +24 V 直流
端子 1.9 ...4.9:过程电压 ZP = 0 V 直流
其他终端的分配:
|
终端 |
信号 |
说明 |
|---|---|---|
|
1.0 ...1.3 |
+24 V |
4 x 传感器电源(可负载总计 0.5 A 电流) |
|
1.4 ...1.7 |
0 V |
0 V(参考电位) |
|
2.0 ...2.7 |
C0 ...C7 |
8 个数字输入/输出 |
|
3.0 ...3.7 |
C8 ...C15 |
8 个数字输入/输出 |
|
4.0 ...4.7 |
C16 ...C23 |
8 个数字输入/输出 |

- 1
-
输入/输出总线接口
- 2
-
逻辑
- 3
-
传感器电源
- 4
-
0 V
- 5
-
数字输入/输出
- 6
-
功能性接地连接




小心

过程电压必须包括在接地概念中(例如负极接地)。
模块电路的内部电源电压通过 I/O 总线(由通信接口模块或 CPU 提供)提供。因此,CPU/通信接口模块 L+/UP 和 M/ZP 端子上的 24 V 直流电源消耗电流每 DC523 增加 2 mA。
外部电源通过 UP(+24 V 直流)和 ZP(0 V 直流)端子连接。




警告

带电插拔
只有在满足所有热插拔条件的情况下,才允许在通电情况下拆卸或插入。
在热插拔条件不适用的情况下,这些设备不适合在通电情况下拆卸或插入。由于不可预见的后果,不允许在电源接通的情况下插拔设备。
在执行下列任何操作之前,确保已关闭所有电压源(电源和过程电压):
-
连接或断开任何信号或接线端子。
-
拆卸、安装或更换模块。
在危险场所断开任何通电设备的电源可能会产生电弧,从而形成火源,导致火灾或爆炸。
在开始之前,确保电源已被切断,并已对该区域进行了彻底检查,以确保不存在易燃材料。
在运行期间,切不可打开设备。这同样适用于网络接口。




注意

有损坏 PLC 模块的风险!
过压和短路可能会损坏 PLC 模块。
-
在开始系统操作之前,请确保所有电源(电源电压和过程电压)都已关闭。
-
请勿将任何电压或信号连接到预留端子(标记为 ---)。预留端子可能携带内部电压。




注意

对连接的传感器造成影响的风险!
某些传感器可能会受到 DC523 已停用模块输出的影响。
如果输入端 C16/C17 用作快速计数器输入端,则在其上串联一个 470W / 1 W 电阻器,以避免任何影响。
这些模块提供多种诊断功能。